Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Dampf

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G721 ST-LT ist ein nicht-intrusives, leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät, das Dampf bis zu 356 °F messen kann. Mit bis zu zwei Messkanälen ist auch bei schwierigen Durchflussbedingungen eine optimale Aufzeichnung möglich. Ein optionales Edelstahlgehäuse und eine Zertifizierung gemäß FM Class I Div. 2 ermöglichen den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die flexiblen Konfigurationsoptionen für Signaleingänge und -ausgänge decken alle Anwendungsarten ab. Für den Anwender bedeutet dies wichtige Vorteile hinsichtlich der Gesamtkosten des Betriebs einer Messstelle. Das Prinzip der Laufzeitdifferenz kann bereits bei 0,03 ft/s angewendet werden und erfordert keine Reduktion des Rohrdurchmessers, um die Strömungsgeschwindigkeit künstlich zu erhöhen.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts ±0,02 ft/s, abhängig von der Anwendung
Reproduzierbarkeit
±0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Durchflusskanäle
1 oder 2
Prozessmedium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Prozesstemperatur
max. 365 °F

Max. 329 °F FM Class I Div. 2
Prozessdruck
min. 44 psi absolut
Rohrnennweite
0,91 in. bis 39,4 in.
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 ft/s bis 200 ft/s (abhängig vom Rohrgröße und Messwandler)
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I Div. 2
Kommunikationsprotokoll
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Digitale Kommunikation
USB-Schnittstelle
Ausgang
2 oder 4 x 4–20 mA aktiv/passiv
3 x digital (Impuls, binär oder Frequenz)
Eingang
1 oder 2 x Pt100/Pt1000
<1 oder 2 x 4–20 mA aktiv/passiv
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Merkmale

  • SCA – Funktion für synchronisierte Kanalmittelwertbildung für schwierige Messpunkte
  • Messumformer erhältlich für FM Class I Div 2 und IECEx/ATEX Zone 2
  • Gehäuse aus Edelstahl erhältlich
  • nicht-intrusives Messprinzip
  • Installation, Inbetriebnahme und Wartung ohne Prozessunterbrechung
  • Extrem hohe Messdynamik: keine Minderung des Rohrdurchmessers erforderlich
  • Kein Druckverlust – kein Energieverlust
  • Bidirektionale Messung
  • Integrierte Massedurchflussmessung über die Sattdampfkurve und Online-Temperaturmessung
  • Erweiterte Systemverifizierung erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen