Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2090F Druckmessumformer für Hygieneanwendungen wurde speziell für die Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Dieses Gerät, das standardmäßig mit Prozessanschlüssen gefertigt wurde, lässt sich ohne spezielle Montagehardware an Hygieneanschlüsse anschließen. In addition, this hygienic pressure transmitter conforms to 3-A® Sanitary Standards, allowing you to meet tough process requirements.

Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 20:1
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®
Messbereich
Bis zu 20,7 bar (300 psig) Überdruck, bis zu 20,7 bar (300 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
3-A Hygienestandard, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Tri-Clamp-Prozessanschluss für standardmäßige Hygieneanschlüsse.
  • Für den Einsatz in Hygieneanwendungen gemäß den 3-A-Hygienestandards geeignet.
  • System mit gefülltem Sensor sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
  • Features CIP/SIP service for process temperatures of up to 284 °F (140 °C)
  • Voll konfigurierbares LCD-Display zur Anzeige von Prozessvariable, Messbereich in % und Diagnosemeldungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: