Keystone EPI-2 Elektrischer Antrieb

Produktbeschreibung

Der EPI2 ist ein kompakter, intelligenter Schwenkantrieb zur präzisen Betätigung von Armaturen mit 90°-Schwenkwinkel, erhältlich mit einem Abtriebsmoment von 35 bis 2.000 Nm.

Merkmale

  • Separates Anschlussgehäuse isoliert von der Elektronik- und Motorkammer; nur die Schraubklemme ist bei der Installation vor Ort exponiert.
  • Verstellbare Standard-Drehmomentschalter, von 50 bis 100 % des Nennabtriebdrehmoments (drei Schritte 50 % – 75 % – 100 %)
    Handnotbetätigung immer aktiviert.
  • Standardschutz IP66/68M und NEMA 4/4X/6 Schutzart mit CSA (C-US)
  • Explosionsgeschützt Ex de IIB T5 Gb – FM
  • Anodisiertes Aluminium mit Epoxid-Pulver-Beschichtung, um die Einheit in äußerst aggressiven Umgebungen schützen zu können.
  • Visuelle mechanische Stellenanzeige für genaue Stellungsanzeige der Klappenposition.
  • Direkte Montage oder problemlos anpassbar an andere 90°-Schwenkarmaturen.
  • Aufgrund des dauergeschmierten selbstverriegelnden Räderwerks sind Motorbremsen nicht notwendig.
  • Die mechanischen Endanschläge sind so konzipiert, dass sie zu weites Ausfahren bei Handbetätigung oder Motorbetrieb verhindern.
  • Übertemperatur-Motorthermostat
  • Integrierte Geschwindigkeitskontrolle unabhängig anpassbar in öffnender und schließender Richtung

    Planetengetriebe garantiert verlässlichen und reibungslosen Betrieb.
  • Selbsthaltende Meldekontakte zur Endlagensignalisierung. Meldekontakte für Sammelstörmeldung und Blinker/Vor-Ort-Wahlschalter ebenfalls verfügbar
Temperatur
Einheiten verfügbar für -40 °C bis 70 °C
Spannung
für 24 bis 48 und 100 bis 240 V Gleichstrom oder V Wechselstrom 1 ph 50/60 Hertz, 3 ph von 208-240/380-480/500-575 V Wechselstrom
Abtriebsmoment
bis zu 2.000 Nm

Dokumentation und Zeichnungen

Wir sind online.Möchten Sie chatten?