Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-DVR

TopWorx™ Schaltkasten Modell DVR der Baureihe DV

Produktbeschreibung

Der TopWorx DVR Schaltkasten ist eine zuverlässige, langlebige Schaltkastenlösung für den Einsatz in engen Bereichen und in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Wasser und Abwasser, industrieller Versorgungsunternehmen sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Einheit ist flexibel und anpassungsfähig und funktioniert gut unter schwierigen Bedingungen. Die patentierte Nockenkonstruktion ermöglicht außerdem eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, während die Direct-Flush-Montage für eine sichere Verbindung und einen sicheren Betrieb sorgt.

Gehäuse
UV F1, IP66/67, UL Typ 4/4X
Wellendrehung
90° (für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk kontaktieren)
Anschlussklemme
24-12 AWG

Merkmale

  • Kompaktes und vielseitiges Design für beengten Raum in vielen Anwendungen.
  • Robustes Gehäuse und Edelstahlkomponenten sorgen für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die flache Anzeige ermöglicht eine einfach abzulesende lokale Positionsrückmeldung.
  • Patentiertes Nockendesign vereinfacht den Inbetriebnahmeprozess, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • UV-Beständigkeit gewährleistet, dass der DVR auch in Außenumgebungen nicht an Leistungsfähigkeit einbüßt.

Dokumentation und Zeichnungen