Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-STC-POE

SolaHD™ Power-over-Ethernet-Anwendungen der STC-POE-Serie, Kategorie 5 und 6

Produktbeschreibung

Die STC-POE-Serie ist konzipiert zum Schutz von teuren Geräten und wichtiger Datenkommunikation vor intern generierten Transienten und Störungen in einem Netzwerk auf POE-Basis (Power-over-Ethernet). Sie sind sowohl für Kategorie 5e als auch Kategorie 6 geeignet, allgemein als Cat5e und Cat6 bezeichnet. Diese Methoden sind in der ANSI/TIA/EIA 568-B Norm für ungeschirmte elektrische Zweidrahtleitungen definiert.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
Schutzmodus STC-CAT6-POE-I
Alle Leitungen geschützt, Signal H-L H-G, L-G
DC-Durchbruchspannung
60 VDC
Verlustleistung
< 0,1 dB
Zertifizierte Übertragungsgeschwindigkeiten
10baseT, 100baseT, 1000baseT
Spitzenstoßenergie STC-CAT6-POE-I
750 Watt

Merkmale

  • Übertrifft die Übertragungswerte CAT 5 POE und 6 Anwendungen bis zu 60 VDC bei 300 mA
  • Bietet für die einfache Installation Buchse/Buchse-RJ-45-Anschlussoptionen
  • STC-CAT6-POE-I: Hybrid PTC rücksetzbare Sicherung
  • STC-CAT6-POE-I: 60 VDC bei 750 mA kontinuierlich
  • STC-CAT6-POE-I: Isolierte Erdung lieferbar
  • STC-CAT6-POE-I: Stoßstrom 10 kA

Dokumentation und Zeichnungen