Robuste DC/DC-Umsetzer der SCD-Serie bieten die zuverlässige Stromversorgung, die für industrielle Geräte und Instrumente benötigt wird, wenn Wechselspannung nicht geeignet oder zugänglich ist. Sie haben einen weiten Eingangsspannungsbereich und eignen sich ideal zur Stabilisierung der Ausgangsspannung, um sensible Geräte vor großen, in batteriebetriebenen Systemen naturgemäß auftretenden Spannungsschwankungen zu schützen. Sie sind zweckmäßig zur Stromversorgung von Sensoren, Messwandlern und anderen Geräten, die ihre eigene Gleichspannung benötigen.