Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-IP67-SCP-X

SolaHD™ Eigenständige IP67 Stromversorgungen der Serie SCP-X

Produktbeschreibung

Netzteile der Serie SCP-X mit Schutzart IP67 können nahezu überall auf einer Maschine, einer Förderanlage oder einer Wand montiert werden. Kein Gehäuse erforderlich. Schnellverbindungskabel gewährleisten die Schutzart IP67 und eliminieren kostspielige Verkabelung. Verfügbar ab 100 Watt bis 240 Watt.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
cULus-gelistet, Industrielle Steuereinrichtungen (Einzelheiten siehe Katalog)
Sicherheitsbewertung Klasse 2 (4A-Einzel- und 8A-Doppelausgangsmodelle), PELV Bewertung zur Sicherheit von Menschen bei allen Modellen
Frequenz
50/60/400 Hz
Eingangsfrequenzbereich
50/60/400 Hz AC einphasig
Eingangsspannungsbereich
Universalspannungsbereiche von 86-267 VAC oder 100-353 VDC
Ausgangsleistung
Modelle 100 W, 200 W und 240 W
Bereich der Ausgangsspannung
24 VDC Ausgang mit 25–25,5 VDC, automatische Erholung
Überlastkapazität
0,2 A bei Modellen der Klasse 2, 150 % und 4 Sekunden lang auf 10-A-Modell
Visuelle Anzeige
Grüne LED und DC OK
Flanschmontage
Vier Befestigungspunkte
Eingangskabel aller Modelle
7/8", 3-polig, Außengewinde (erfordert Innengewindekabelsatz)
Ausgangskabel bei Modellen der Klasse 2
7/8", 4-polig Außengewinde
Ausgangskabel am Modell 240 W
M12, 5-polig, L-Code, Innengewinde
DC OK Relaisanschluss (nur 240-Watt-Modell)
M12, 4-polig, A-Code, Innengewinde

Merkmale

  • Globale Sicherheitsstufe einschließlich cULus, CE, IP67, F47 Immunität gegen Spannungsabfall, RoHS
  • Gehäuseschutzart IP54/66/67 für alle Modelle
  • Einzel- und Doppelausgangsmodelle mit Druckstufe Klasse 2 (3,8 A und 7,6 A, nominal bei 24 VDC)
  • Einzelne und duale 100 Watt Klasse 2 aufgeführte Versionen
  • Montage in beliebiger Ausrichtung (ohne Begrenzung oder Temperaturbegrenzung auf 60 °C)
  • Zugelassen für universelle AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche
  • Visuelle Anzeige DC OK (grüne LED) bei allen Modellen
  • DC OK Ausgang am 10-A-Modell

Dokumentation und Zeichnungen