Die STC-POE-Serie ist konzipiert zum Schutz von teuren Geräten und wichtiger Datenkommunikation vor intern generierten Transienten und Störungen in einem Netzwerk auf POE-Basis (Power-over-Ethernet). Sie sind sowohl für Kategorie 5e als auch Kategorie 6 geeignet, allgemein als Cat5e und Cat6 bezeichnet. Diese Methoden sind in der ANSI/TIA/EIA 568-B Norm für ungeschirmte elektrische Zweidrahtleitungen definiert.