Überspannungsschutzgeräte der Serie STC-SS sind speziell für die Wasser-/Abwasserindustrie konzipiert. Diese mehrstufigen Hybrid-Überspannungsbegrenzer begegnen Überspannungsspitzen mit Gasröhren- und Silizium-Avalanche-Technologie. Kriech- und Fehlerströme werden mit PTC-Geräten minimiert. Die Einheiten sind in Rohrnippeln aus Edelstahl gekapselt, sodass sie für den Einsatz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen geeignet sind. Das Modell SS64 schützt ein Signalpaar.