Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Clean room feeding

AVENTICS™ Zuführungssystem für Reinräume

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Lösungen für die Materialhandhabung in Reinraumumgebungen bieten außergewöhnliche Leistung bei Einhaltung der Hygienevorschriften. Unsere Zuführungssystem zeichnen sich durch fortschrittliche Technologie und eine robuste Konstruktion aus, die sich hervorragend für den präzisen Umgang mit empfindlichen Komponenten eignen und eine optimale Produktivität unter anspruchsvollen Reinraumbedingungen bieten. Die Reinraumzuführungslösungen von AVENTICS gewährleisten präzisen und zuverlässigen Betrieb und erhöhte Effizienz in Umgebungen mit höchsten Hygienestandards.

Merkmale

  • Geprüfte Reinraumeignung nach ISO-Klasse 7
  • Konstruktionsstandards für medizintechnische Anwendungen gewährleisten einfache Reinigung
  • Zuführung mehrerer Teile mit vorzugsweise elektrischer Afag Handhabung
  • Schwingfördertöpfe aus FDA-Polyamid, Aluminium oder Edelstahl
  • Verwendung von medizinisch zugelassenen Materialien mit Werkstoffzertifikat
  • Sortiertöpfe aus hochlegierten und polierten Edelstahlblechen

Dokumentation und Zeichnungen