Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-GPC

AVENTICS™ Führungszylinder der Serie GPC

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe GPC zeichnet sich durch hohe Seitenbelastbarkeit und Verdrehsicherheit aus. Antriebs- und Führungsstangen sind robust und präzise und bieten hohe Moment- und Querkraftaufnahmen.

Produkte

Search
1-10 von 266 Produktergebnissen
:
256,91 €
262,18 €
267,76 €
273,19 €
278,78 €
292,56 €
306,18 €
264,97 €
320,00 €
333,78 €

Merkmale

  • Zwei hochpräzise Führungsstangen mit hoher Seitenbelastbarkeit
  • Verdrehsicherung sorgen für mehr Sicherheit
  • Hubeinstellung möglich (GPC-E und GPC-ST)
  • Kompakte Bauweise
  • Kosteneffiziente Lösung
  • Direkte Kombinationen mit Easy-2-Combine möglich

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 78 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438
Anzahl der Pole 2
3-polig
Elektrischer Anschluss 2
M12
Elektrischer Anschluss Typ 2
Stecker
Schutz
kurzschlussfest
verpolungssicher
verpolungssicher
verfügbarkeit
Same Day
Anzahl der Pole 2
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss Typ 2
Schutz
verfügbarkeit
3-polig
M12
Stecker
kurzschlussfest
verpolungssicher
verpolungssicher
Same Day
QuickShip
179,26 €
11,76 €
21,51 €
21,51 €
27,56 €
27,56 €
17,88 €
17,88 €
38,17 €
38,17 €

Dokumentation und Zeichnungen