Spannungsversorgungs-Redundanz-Module (RED-Module) unterstützen den redundanten Spannungsversorgungsbetrieb durch die kontinuierliche Überwachung des Zustands der beiden Spannungsversorgungsmodule, die mit einer einzelnen Last verbunden sind. Die RED-Module sind international zertifiziert; für raue industrielle Umgebungen und Ex-Bereiche. Die MOSFET-Bauweise der RED-Module erzeugt weniger Wärme als herkömmliche, diodenbasierte Bauweisen. Die Diagnose-LEDs tragen zum Lastausgleich zwischen den beiden Spannungsversorgungen bei. Diese kombinierten Funktionen sorgen für eine erweiterte Nutzungsdauer der Spannungsversorgungen und Komponenten im selben Gehäuse. Diese kompakten Einheiten können mit den Spannungsversorgungen der Serien SolaHD™ SDN-D, SDN-C und SDN-P eingesetzt werden sowie mit den meisten Spannungsversorgungen, die für den Parallelbetrieb ausgelegt sind.