AMS-P-A9420

AMS 9420 Wireless-Schwingungsmessumformer

Produktbeschreibung

Der AMS 9420 Wireless-Schwingungsmessumformer überträgt Schwingungsdaten über ein äußerst zuverlässiges, selbstorganisierendes Wireless-Netzwerk, das sowohl von Bedienungs- als auch Wartungspersonal genutzt werden kann. Mit einer Vielzahl der gleichen Vorteile, wie sie der AMS Wireless Vibration Monitor aufweist, ist der AMS 9420 der bevorzugte Messumformer für die folgenden Anwendungen:

  • Wenn eine höhere Rate der Datenerfassung und -übertragung erforderlich ist
  • Wenn der Einbauort des Sensors für die Netzwerkbildung nicht ideal ist oder von Umgebungseinflüssen beeinträchtigt wird
  • Wenn ein Display vor Ort erforderlich ist
  • Wenn ein anderer Beschleunigungsmesser erforderlich (Hochtemperatur) oder bevorzugt (bereits installiert) ist
  • Wenn Batterien aufgrund des Einbauorts oder allgemeiner Bedenken hinsichtlich der Leistung keine akzeptable Spannungsquelle sind
  • Wenn Energiegewinnung beim Betrieb des Geräts gewünscht wird
  • Gewicht ohne Digitalanzeige
    2 kg (4,6 lb)
    Gewicht mit Digitalanzeige
    2,1 kg (4,7 lb)
    Betriebstemperatur mit Digitalanzeige
    –20 bis 80 °C (–4 bis 176 °F)
    Lagerungstemperatur
    –40 bis 85 °C (–40 bis 185 °F)
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0-95 %

    Merkmale

    • Präzise Überwachung von Schwingung und Temperatur in schwer zugänglichen Bereichen.
    • Liefert vollständige Schwingungsdaten, einschließlich Gesamtpegel, Energieband, hoch aufgelöste Spektren und Wellenformen.
    • Ermöglicht drei Arten der Spektrenerfassung: zeitbasiert, bei Alarm und auf Abruf.
    • Beinhaltet die einzigartige PeakVue Technologie von Emerson zur Lager- und Getriebediagnose.
    • Für den Einsatz in Ex-Bereichen als eigensicher zertifiziert.
    • Liefert Daten und Gerätealarme sicher und zuverlässig über IEC 62591-Netzwerke (WirelessHART).
    • Einfache Integration in Hostsysteme mittels Modbus oder OPC mit detaillierter Diagnose über die AMS Suite Software.

    Dokumentation und Zeichnungen