Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Bettis Pneumatischer Ventilstellantrieb mit Zahnstangenantrieb der RPE-Serie
Bettis Pneumatischer Ventilstellantrieb mit Zahnstangenantrieb der RPE-Serie
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Ein robuster, zuverlässiger Stellantrieb mit Zahnstangenantrieb für unzählige Prozessanwendungen. Kompakt und leicht, geeignet für enge Rohrkonfigurationen. Lieferbar in 13 Größen.
Elektrophoretische Federoberflächen bieten Schutz vor Korrosion und gute chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Basen, Säuren, Lösungsmitteln, Laugensalzen und Ölen bei Normaltemperaturen
Gehäuse und Endkappen werden vor der Lackierung eloxiert und mit einer Chromatierung vorbehandelt
Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit im Außenbereich
Ritzel aus hochwertigem und harteloxiertem Aluminium haben einen 1000-stündigen Salzsprühtest bestanden
Für eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit sind optional Ritzel aus Edelstahl erhältlich
Externe Bauteile sind aus Edelstahl oder einer mit Deltatone behandelten Stahllegierung gefertigt und bieten somit optimalen Schutz und Langlebigkeit
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Hubventil
Betriebstemperatur
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options