Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-WBG

Numatics™ Greifer der Baureihe WBG

Produktbeschreibung

Die Parallelgreifer der Numatics Baureihe WBG verwenden zum Öffnen und Schließen der Backen unabhängige Kolben. Ein Zahnstangenantrieb synchronisiert den Greiferbetrieb unabhängig von den Kraft- und Haltestangen. Diese langhubigen Greifer bieten eine robuste, breitgelagerte Ausführung, die sich ideal für die Verarbeitung von großen, sperrigen Teilen eignet oder wenn lange haltbare Werkzeugausstattung erforderlich ist. Eine konforme Greiferbewegung ist ebenfalls verfügbar.