Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-V265

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V265

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
QuickShip
51,50 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
0 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil; minimale Gesamtabmessungen.
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen