Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
ASCO Numatics bietet eine Vielzahl an Polyurethan-, Polyethylen- und Nylonschläuchen für Pneumatiksystemanwendungen an. Die Schläuche haben Außendurchmesser von 4 mm bis 12 mm (5/32 Zoll bis 1/2 Zoll). Lieferbar in verschiedenen Farben.
Polyurethanschläuche der Baureihe Numatrol®: Dieser hochflexible Schlauch erlaubt die einfache Verbindung mit Anschlussnippeln und in scharfen Biegungen bis zu 1 Zoll.
Polyethylenschläuche mit niedriger Dichte: Dieser leichte und flexible Schlauch hat hervorragende dielektrische Eigenschaften, kann einfach hitzeverschweißt werden und ist gas- sowie feuchtigkeitsundurchlässig.
Schläuche aus Nylon 11: Dieser flexible Nylonschlauch wird für Luft- und Schmierstoffleitungen sowie für Geräte- und Prozessleitungen für Chemikalien und Lösungsmittel verwendet.
Schweißspritzerbeständige Schläuche: Dieser Schlauch ist flexibel und bietet einen außerordentlichen Biegeradius. Der Schlauch ist knickfest und beständig gegen eine Vielzahl an Chemikalien.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.