Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-TJ

Numatics™ Greifer der Baureihe TJ

Produktbeschreibung

Die Dreibackengreifer der Numatics Baureihe TJ kombinieren hohe Greifkraft mit kompakter Bauweise. Durch die abgeschirmte Ausführung eignen sich die Greifer ideal zum Be- und Entladen in eingeschränkten Arbeitsbereichen. Eine optionale Abstreifplatte bietet eine Federkraft von 9 lbs. zum einfacheren Einführen von Teilen, wenn diese vom Greifer losgelassen werden (nur TJ30).

Betriebsumgebung
Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung

Merkmale

  • Backen sind zur Vermeidung von Bruch auf einem T-Schlitz-Lager gelagert und bieten hervorragende Traglastleistung
  • Hartbeschichtetes Aluminiumgehäuse für Haltbarkeit und längere Lebensdauer
  • Führungen zur Erfassung für Hall-Effekt-Schalter sind lieferbar
  • Optionale Abstreifplatte lieferbar (nur TJ30)

Dokumentation und Zeichnungen