ASCO™ Magnetventil-Timer

Produktbeschreibung

Einstellbare Zeitschaltuhren von ASCO sind Halbleitergeräte, die ASCO Magnetventile automatisch steuern. Die Schaltuhren eignen sich ideal für den Einsatz mit Ventilen, die den automatischen Ablauf von Kondensat in Druckluftsystemen steuern.

Normen/Vorschriften
Typ 4
Betriebsumgebung
Innen; Außen; Abreinigung

Merkmale

  • Bieten wählbare Zeitsteuerungsbereiche (Ein: 2 bis 40 Sekunden, Aus: 30 Sekunden bis 45 Minuten)
  • Handnotbetätigung für Test/Zurücksetzen
  • LED-Leuchten zur Anzeige der Schaltphasen