Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-238

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 238

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 238 umfasst eine Reihe von Ventilen für den allgemeinen Betrieb, die für die Förderung von Luft, inertem Gas, Wasser und Leichtöl entwickelt wurden. Die kompakte Bauweise des pilotgesteuerten 2-Wege-Ventils spart Platz, reduziert die Installationszeit und vereinfacht die Wartung, während der kurze Hub die Lebensdauer erhöht. Die Baureihe 238 eignet sich für Luftfederungssysteme, Großküchen- und Waschanlagen, Verpackungsanwendungen sowie Wasser- und Abwassersysteme.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
½"; ⅜"; ¾"; 1"; ½"; ¼"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv 288, von 0,86 Kv bis 1,73 Kv, von 1,73 Kv bis 5,19 Kv, von 5,19 Kv bis 12 Kv, über 12 Kv
Spannung
110 AC, 24 AC; 120 AC; 220 AC; 12 DC; 24 DC; 115 AC; 208 AC; 480 AC | 50; 50/60; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig, 10,3–34,5 bar, 150–500 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Erhältlich mit Spannungsversorgung in AC- oder DC-Ausführung mit Messing- und Edelstahlgehäuse
  • DIN-Anschlussspulen sind Standard
  • Zu den Optionen gehören freie Anschlussleitungen, Handhilfsbetätigung und alternative Elastomere
  • Weitere Optionen sind Anti-Wasserschlag, Sauerstoffbetrieb, ATEX- und WRAS-Zulassungen

Dokumentation und Zeichnungen