Asco-R202A542L0V00F3

ASCO™ R202A542L0V00F3

138,30 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRECIFLOW 12.7mm. 12V/1W. DN 0.1. FKM.

Ventilbetätigung
Proportional; Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Heizöl; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese, hervorragende Wiederholbarkeit und hohe Sensitivität machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen