Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P290CA430078001

ASCO™ P290CA430078001

123,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CONVERTER BOX 230/AC - 24/DC FOR ELECTRIC VALVE 290

Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
2.00 kg
Voltage
110 Volts AC with 50, 60 Hz
Medien
Luft, inertes Gas; Heißwasser; Leichtöl; Wasser; Dampf; Vakuum; aggressive Flüssigkeiten/Gase; CO2
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; DN15
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Spannung
24 DC; 24 AC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 240 AC; 48 AC; 230 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; RoHS

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen