ASCO™ 88100256

60,00 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Accessory For Buslink Profibus-Dp Generation C Straight M12 Female Connector 5 Pins With Screw Terminals

Product Type
Accessories
Product Weight
0.05 kg

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C

Dokumentation und Zeichnungen