Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Series 082

ASCO™ 082 Membranventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 082 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen für den Einsatz mit neutralen oder hochaggressiven Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Systemen. Aufgrund eines äußerst chemikalienbeständigen Werkstoffs, der niedrigen Leistungsaufnahme und einfacher Ventilblockmontage eignen sich diese Ventile ideal für die Getrennthaltung und Kontrolle korrosiver oder empfindlicher Reagenzien und Proben. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 082 gehören Wasserqualitätsanalyse, In-vitro-Diagnostik und DNA-Sequenzierung.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
167,30 €
167,30 €
Funktion
2/2, 2-Wege, Öffner
Gehäusewerkstoff
PVDF
Dichtungen
FKM, FFKM
Medien
Aggressive Flüssigkeiten
Montage
¼-28 oder M6
Nennweite
1,5 mm (0,06 Zoll)
Leistungsaufnahme
2,5 W
Standardspannungen
12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck
0 bis 2 bar (0 bis 29 psi)
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Der inerte Werkstoff PVDF und die FKM- oder FFKM-Dichtungen sind gegen korrosivste Reagenzien beständig
  • Gute Selbstentleerungseigenschaften und einfach zu spülende interne Hohlräume mit geringem Volumen minimieren Kreuzkontamination
  • Niedrige Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Wärmeübertragung auf thermisch empfindliche Reagenzien und Proben bei
  • Einfache Anpassung des Ventilblocks spart Platz in Analysegeräten
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform
  • Typische Anwendungsgebiete:
    • Wasserqualitätsanalysatoren
    • Klinische Diagnostik
    • DNA-Sequenzierung

Dokumentation und Zeichnungen