Asco-P-SC

Numatics™ Schwenkspanner der Baureihe SC

Produktbeschreibung

Die Numatics Schwenkspanner der Baureihe SC kombinieren lineare und Drehbewegungen. Die kombinierten Bewegungen werden durch eine speziell bearbeitete, in die Kolbenstange integrierte Kerbverzahnung ermöglicht. Bei Beaufschlagung mit Druck zum Ausfahren wird der Spanner linear bewegt und entfernt das Werkzeug von der Spannfläche, um Beschädigung zu vermeiden. Am Ende des linearen Hubs wird der Spannarm durch eine Drehbewegung vom Werkstück-Haltebereich wegbewegt. Die Numatics Baureihe SC ist für Weinerzeugung, Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen in der Automobilindustrie, Biokraftstoffe sowie Abfüllung konzipiert.

Bohrung
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich, Abreinigung

Merkmale

  • Das leichte, Hartschicht-eloxierte Aluminiumgehäuse ist PTFE-imprägniert und geschmiert, um für Haltbarkeit und Langlebigkeit der Dichtungen zu sorgen
  • Große Lagerfläche bietet maximale Kolbenstangenauflage und trägt zum Schutz gegen seitliche Belastung bei
  • Gehärtete, chemisch vernickelte Kolbenstange ist korrosionsbeständig und verfügt über eine langlebige Oberfläche mit hoher Verschleißfestigkeit

Dokumentation und Zeichnungen