Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die Numatics Baureihe R ist eine Produktlinie von Schwerlast-Drehantrieben in Zahnstangen- und Zahnradbauweise, die sich durch ihre hohe Steifigkeit auszeichnen. Die Antriebe bieten ein hohes Drehmoment/Größen-Verhältnis und präzise Positionierung.
Die induktionsgehärtete, hochfeste Stahllegierung der Zahnstangen- und Zahnradbauweise bietet ausgewogene Geometrie für maximale Zahnradlebensdauer
Vorgeschmierte, versiegelte Kugellager verhindern Kontaminierung und sind so ausgelegt, dass hohe Lasten bei gleichmäßigem, wartungsfreien Betrieb möglich sind
1/4-28 Gewindebohrung für zukünftige Installation eines optionalen Schmiernippels
Hartbeschichtetes, eloxiertes Profilrohr bietet hohen Härtegrad (60 RC) für hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie niedrigen Reibungskoeffizient
Standardmagnetnut an massivem Kolben aus Aluminiumlegierung für einfachen Umbau vor Ort zur Positionserfassung
Selbstschmierende, carboxylierte Nitril-Kolbendichtung mit PTFE-Verbundstoff für langlebigen, gleichmäßigen Betrieb
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.