Asco-P-PST

Numatics™ PST Präzisions-Führungsschlitten

Produktbeschreibung

Ab dem 30. September 2025 steht der Präzisions-Führungsschlitten der Serie PST nicht mehr zum Verkauf und wird durch den AVENTICS CS Kompaktschlitten ersetzt.

Ersatzteile sind bis September 2025 erhältlich.

Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.

Bohrung
8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Betriebsumgebung
Innenbereich, Abreinigung
Hub
Max. 100 mm

Merkmale

  • Optionale Hubeinstellung und Stoßdämpfer für Aus- und Einfahren lieferbar
  • Axiale Befestigungs- und Aufnahmebohrungen sind Standard
  • Gehäuseausführung enthält Nuten zur einfachen Installation von Hall- oder Reedschaltern
  • Lieferbar mit Bohrungen 8, 12, 16, 20, 25 mm

Dokumentation und Zeichnungen