Numatics™ Parallelgreifer der Baureihe NRG

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe NRG ist eine Produktlinie aus Parallelgreifern mit synchronisierter oder konformer Bewegung und zwei gegenläufigen Kolben mit gemeinsamer Bohrung. Der Synchronisierungsmechanismus liegt intern und ist vor Verunreinigung von außen geschützt. Das Gerät ist kompakt und leicht mit einem hohen Greifkraft/Größen-Verhältnis. Der Greifer eignet sich ideal für Weinerzeugung, Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen in der Automobilindustrie, Großwäschereien und Entstaubungsanlagen.

Betriebsumgebung
Korrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung

Merkmale

  • Montageschiene mit Positionssensor und magnetische Kolben sind Standard
  • Gehäuse aus einteiliger Konstruktion für maximale Stabilität
  • Schieber sind über die ganze Hublänge vollständig eingerastet
  • Lieferbar doppelt- oder einfachwirkend, Feder öffnet/Feder schließt