Asco-P-L331

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L331 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L331 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3 way - 3/2 Normally ÖFFNEN
Rohr/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
30 bar
Medientemperatur
0 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR, FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, geringe Gehäusegröße.
  • Geeignet für pneumatische und hydraulische Systeme und insbesondere für den Betrieb einfachwirkender Zylinder.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.