ASCO™ Magnetventile der Baureihe L330 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L330 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Maximal zulässiger Druck (PS)
30 bar
Medientemperatur
0 °C bis +130 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, ausgelegt für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt auf dem Gerät.
  • Geeignet für pneumatische und hydraulische Systeme und insbesondere für den Betrieb einfachwirkender Zylinder.
  • Ventil wird mit abdichtenden O-Ringen geliefert
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.