Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L257

ASCO™ Serie L257 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L257 für allgemeine Anwendungen lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenilsulfat) glasfaserverstärkt
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Schließer
Maximal zulässiger Druck (PS)
10 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Geeignet für Vakuum am Anschluss „P“ (PA – PP = max. 1 bar)
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Geeignet für Niederdruckdampf und Anwendungen in Sterilisationsautoklaven.

Dokumentation und Zeichnungen