Asco-P-L131

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L131 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L131 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
102,50 €
ASCO™ L131V08-Z130A.G3/4x18,0.230/50
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
102,50 €
Gehäusewerkstoff
PP (Polypropylen) glasfaserverstärkt
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
3/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
10 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +80 °C
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Die Flüssigkeit kommt weder mit Komponenten aus Kupfer noch mit Kupferlegierungen in Kontakt.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet

Dokumentation und Zeichnungen