Asco-P-KG

Numatics™ Zylinder der Baureihe KG

Produktbeschreibung

Ab dem 30. September 2025 stehen die Zylinder der Baureihe KG nicht mehr zum Verkauf.

Ersatzteile sind bis September 2027 erhältlich.

Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innenbereich; Außenbereich, Abreinigung
Bohrung
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Merkmale

  • Hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie niedriger Reibungskoeffizient für längere Lebensdauer
  • Umfangreiche Auswahl an Bohrungsgrößen bis 24 in. sorgt für Anwendungsflexibilität
  • Präzise aus rechteckigen Stahlblöcken gefertigte Endkappen
  • Vertiefung in der Kolbenpassfläche (auf beiden Seiten) ermöglicht den Luftkontakt auf einer größeren Kolbenfläche für mühelosen Abriss