Asco-P-KG

Numatics™ Zylinder der Baureihe KG

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe KG ist eine für die Funktion in anspruchsvollsten Ventilautomatisierungsanwendungen konzipierte robuste Pneumatikzylinder-Produktlinie. Diese Zylinder bieten eine vielseitige Methode zur Automatisierung von Absperrschiebern und sind so konstruiert, dass sie schwierigen Anwendungen in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Kraftwerken, Zellstoff- und Papierfabriken sowie Bergbaubetrieben standhalten. Die Numatics Baureihe KG kann ebenfalls in Anwendungen eingesetzt werden, in denen leichte pneumatische Betätigung erforderlich ist.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innenbereich; Außenbereich, Abreinigung
Bohrung
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Merkmale

  • Hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie niedriger Reibungskoeffizient für längere Lebensdauer
  • Umfangreiche Auswahl an Bohrungsgrößen bis 24 in. sorgt für Anwendungsflexibilität
  • Präzise aus rechteckigen Stahlblöcken gefertigte Endkappen
  • Vertiefung in der Kolbenpassfläche (auf beiden Seiten) ermöglicht den Luftkontakt auf einer größeren Kolbenfläche für mühelosen Abriss

Dokumentation und Zeichnungen