ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F210

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie F210 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Das ASCO F210 eignet sich für die pneumatische Instrumentenbetätigung von 0,2–2,0 bar (3–30 psi). Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht. Diese Ventile sind z. B. ideal für Flaschenabfüllanwendungen.

Funktion
2-Wege - 2/2 Normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 Normal geöffnet
Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 1/4 Zoll; 2 Zoll
Anschlussart
NPTF
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Öffner oder Schließer
  • Für Rohrgrößen von 3/8 in. bis 2 in.
  • Für Prozessmedien mit einer Temperatur von bis zu 92 °C (200 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Robuste Gehäusekonstruktion aus Messing mit NBR-Sitz