Asco-P-DIN

ASCO™ elektrische DIN-Anschlüsse

Produktbeschreibung

Elektrische DIN-Steckverbinder der ASCO Serie sind Leitungsdosen, die für standardisierte, dreipolige, eingegossene Magnetspulen konzipiert wurden. Sie haben ein Gehäuse und Deckel aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die DIN-Steckverbinder haben die Schutzart IP65 zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt und Spritzwasser, wenn sie ordnungsgemäß mit den Dichtungen installiert sind. Der standardmäßige Steckverbinder mit 18 mm-Kontakten wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.

Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • LED-Option: Festkörperdiode emittiert Licht, um die Spannungsversorgung zum Steckverbinder anzuzeigen
  • VDR-Option: Varistor absorbiert die Eigeninduktion der Spule Der VDR schützt die Spule oder den Regler vor einer Überspannung oder Spannungsspitzen
  • Die max. Spannung beträgt 240 V

Dokumentation und Zeichnungen