Asco-P-881

ASCO™ Serie 881 elektrische Flachsteckhülsen

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie 881 ist eine Reihe von Leitungsdosen (Größe 22 und 30) für standardisierte, dreipolige, vergossene Magnetspulen. Die Steckverbinder gibt es in drei Versionen: drehbares Standardmodell, drehbares Standardmodell mit integrierter, visueller LED-Anzeige und elektrischem Schutz sowie ein nicht drehbares Modell mit vergossenem dreiadrigen Kabel.

Produkte

Search
1-10 von 64 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C

Dokumentation und Zeichnungen