Asco-P-630

ASCO Piezotronic-Ventil der Serie 630

Produktbeschreibung

Die ASCO Piezotronic-Ventile der Serie 630 mit proportionaler Regelung wurden für Anwendungen mit Analyse- und Diagnosegeräten konzipiert, die eine äußerst geringe Leistungsaufnahme und geringes Gewicht erfordern. Sie eignen sich bestens für den Einsatz mit batteriebetriebenen Geräten oder in potenziellen Ex-Bereichen. Aufgrund ihrer Lebensdauer von einer Milliarde Zyklen können die Ventile in Messsystemen, wie z. B. in medizinische Geräte und Gasanalysatoren, integriert werden.

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
Flansch
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner, 2-Wege – 2/2 Schließer
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv
Spannung
12 VDC, 24 VDC, 6 VDC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 2–22

Merkmale

  • Durch die extrem geringe Leistungsaufnahme (0,004 W) mit fast keiner Wärmeabgabe eignet es sich bestens für mobile, mit Batterie betriebene Anwendungen
  • Der variable Durchfluss ist proportional zum Regelsignal
  • Verschleißfreie Teile bieten praktisch eine unendliche Lebensdauer
  • Da beim Schalten keine induktive Spitzen auftreten, ist kein Schaltkreisschutz notwendig
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Die Magnetventile entsprechen den geltenden EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen