Asco-P-602

ASCO™ Proportionalmagnetventile der Baureihe 602

Produktbeschreibung

Die Serie 602 besteht aus Proportionalventilen ohne integrierte Steuerelektronik. Die Ventile können in offenen Regelkreisen mit einer Steuereinheit oder in geschlossenen Regelkreisen mit einem CONTROLD Steuergerät und einem externen Sensor eingesetzt werden. Eine modulare Anordnung von individuellen Komponenten (Proportionalventil, Steuergerät, Sensor) kann in Spezialanwendungen, wie z. B. in Umgebungen mit hohen Temperaturen, von Vorteil sein.

Ventilbetätigung
Proportional, Magnetschalter, Magnetschalter – Direkt betätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 5,19 bis 12 Kv, Mehr als 12 kv
Spannung
24 DC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
10,3–34,5 bar, 150–500 PSIG
Normen/Vorschriften
RoHS, IEC 60529 (Schutzart), IP65
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich

Merkmale

  • Handhabt geölte oder ungeölte Luft sowie neutrales Gas
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit internen Bauteilen aus Edelstahl und Messing sowie NBR-Dichtungen
  • Lageunabhängiger Einbau