Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-448

Kolbenstangenloser ASCO™ Numatics Zylinder der Baureihe 448

Produktbeschreibung

Seit Dezember 2020 ist der pneumatische, kolbenstangenlose Zylinder der Baureihe 448 nicht mehr erhältlich und wird durch die AVENTICS Baureihe RTC ersetzt.


Ersatzteile sind bis September 2025 erhältlich.


Relevante Dokumentation finden Sie nachstehend.


Für diese Art von pneumatischem, kolbenstangenlosem Zylinder siehe AVENTICS Baureihe RTC.

Funktion
Doppeltwirkend
Gehäusewerkstoff
Leichtmetalllegierung
Bohrung
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 16 mm, 40 mm
Betriebsumgebung
Innen/Außen
Hub
Max. 200 mm
Hub
`

Merkmale

  • Die kolbenstangenlosen ASCO™ Numatics Zylinder der Baureihe 448 sind nicht mehr erhältlich. Hier erfahren Sie mehr über Austauschoptionen.
  • Schlichter Schlitten oder mit Wälzlagern
  • Passives oder aktives Bremssystem für eine präzise Positionierung
  • Schlitten kann problemlos eingestellt werden, ohne dass er zerlegt werden muss
  • Betrieb ohne Schmierung reduziert die Wartung
  • Zahlreiche Optionen, Befestigungsteile und Sensoren sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen