Asco-P-408

ASCO™ Ventile mit manueller Rückstellung der Baureihe 408

Produktbeschreibung

Die ASCO-Ventile der Baureihe 408 sind Versionen mit Nullspannungsauslöser und manueller Rückstellung der robusten ASCO Magnetventilbaureihen 342 und 344 (1/4 Zoll und 3/8 Zoll NPT). Nach der Auslösung können sie nur manuell auf den automatischen Betrieb zurückgestellt werden. Sie eignen sich für Anwendungen, wie z. B. Raffinerie und Flaschenabfüllung.

Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv, von 0,2 bis 0,43 Kv, von 0,43 bis 0,86 Kv, von 0,86 bis 1,73 Kv, von 1,73 bis 5,19 Kv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 120 VDC, 240 VAC, 120 VAC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig, 150−500 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich, Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 0−20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex Zone 0−20, Typ 1, Typ 3, Typ 9, Typ 7

Merkmale

  • 1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-NPT-Modelle sind direkt wirkend, um für ihre Größe einen maximalen Durchfluss zu ermöglichen
  • 1/2-Zoll bis 1-Zoll-NPT-Modelle verfügen über eine Sitzkonstruktion für hohen Durchfluss und dichte Absperrung
  • Gehäusekonstruktion aus Messing