Asco-P-283

ASCO™ Serie 283 Magnetventile zum Absperren von Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Die ASCO Absperrventile der Serie 283 mit Hebelmechanismus eignen sich ideal für die schnelle Spülung von Systemen mit korrosiven Medien und die Führung aggressiver Reagenzien zu chemischen Reaktionsgefäßen und Abfallbehältern. Sie sind zur Verarbeitung einer Vielzahl von Medien mit mehreren Gehäuse- und Membranmaterialoptionen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die chemische Rohstoffherstellung, die biopharmazeutische Produktion, die Chip/Wafer-Verarbeitung, die Abwasseraufbereitung und medizinische Analysatoren.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
181,90 €
Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/8 in.; 8 mm
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen; 2-Wege – 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
12 DC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich | 50; 60
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten für korrosive Medien verfügbar
  • Große Öffnungsweiten eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchfluss und hohem Druck
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform
  • Modelle mit Gewindeanschluss oder Stutzen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen