Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-273

ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe 273 und 373

Produktbeschreibung

Die Baureihe 273 besteht aus 2-Wege-Schlauchquetschventilen, die normal geschlossen und normal geöffnet, fremdbetätigt sowie für den Einsatz mit hochreinen Flüssigkeiten in biotechnischen Anwendungen bestimmt sind. Das pneumatische Schlauchquetschventil ist außerdem als normal geschlossenes und normal geöffnetes 3-Wege-Ventil lieferbar, das Chromatografieanwendungen ausgelegt ist. Die hermetische Trennung des Steuermechanismus und der Flüssigkeit innerhalb der Rohre verhindert Verunreinigungen und sorgt für maximale Reinheit der Flüssigkeiten. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Gehäusegrößen für diverse Rohrleitungsformate. Zu den typischen Anwendungen gehören Einweg-Bioreaktoren, die Tangentialflussfiltration (TFF) und Chromatografiesysteme.

Ventiltyp
2-Wege, normal geöffnet und normal geschlossen | 3-Wege dual
Konstruktionswerkstoff
2-Wege: Eloxiertes Aluminium und Edelstahl | 3-Wege: Eloxiertes Aluminium
Rohrformate (AD)
2-Way: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3-Way: 1/2"
Rohrwerkstoff
Silikon, cflex374, 082 und Tygon
Rohrhärte
55–80 Shore A (Gamma bestrahlt)
Druck der Rohrmedien
Bis zu 6 bar (90 psi), abhängig von Größe und Rohrmaterial
Luftbetriebs-/Steuerdruck
4,8–10 bar (70–145 psi)
Umgebungstemperatur
0 °C bis +40 °C (32 °F bis 104 °F)
T-Nut für Schaltkontakt
Rückmeldung zum Status der Ventilstellung (Bsp. ASCO Baureihe 494)
Medien
Edelgase oder Flüssigkeiten

Merkmale

  • Innovatives Design
    • Kein Kontakt mit den Prozessmedien
    • Einfaches Einführen und Entfernen von flexiblen Rohren
  • Branchenführende Leistung und Zuverlässigkeit
    • Hohe Rohrquetschzyklen
    • Besserer Halt und Schutz der Rohre während der Quetschzyklen
  • Bedienersicherheit
    • Leicht zu bedienende, integrierte Schutzvorrichtung
    • Handnotbetätigung zum Entfernen der Rohreinführung ohne Ventilbetätigung
  • Unübertroffener Produkt-Support
    • Lokaler Vertriebs-Support und Produktspezialisten helfen bei der Suche nach Lösungen für kundenspezifische Anwendungen
    • Technischer Dienst und Online-Support

Dokumentation und Zeichnungen