Asco-P-221

ASCO™ 221 langsam schließendes Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 221 mit ihrem einzigartigen, langsam schließenden Design bietet einen höheren Durchfluss bei gesteigertem Durchsatz in kommerziellen Anwendungen. Die Baureihe reduziert aufgrund der Einsatzmöglichkeit für Heiß- und Kaltwasser den Bestand und ist für schnelle und einfache Wartung ausgelegt. Die Baureihe 221 kann zuverlässig für Hoch- und Tieftemperaturanwendungen in Wäschereien, Spritzereien, Sterilisatoren und Autoklaven verwendet werden.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Spannung
110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC – 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; 10,3–34,5 bar
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv

Merkmale

  • Ein speziell entwickelter Snubber bietet eine langsamere Schließgeschwindigkeit der Scheibe, um die Systeme vor Wasserschlägen zu schützen.
  • Druckspitzen durch Wasserschlag werden reduziert, wodurch in den meisten Wassersystemen die Notwendigkeit von Druckbegrenzungsvorrichtungen oder anderen Reglern entfällt.
  • Im Heißwasserbereich einsetzbar bis 10 bar (150 psi) Differentialdruck bei 100 °C (210 °F)
  • Pilotgesteuerte normal geöffnete oder normal geschlossene Modelle sind mit einer Vielzahl von Rohr-/Anschlussgrößen bis zu 2 1/2 in. verfügbar.
  • Großes Sortiment an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen