Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die ASCO Serie 210 umfasst eine Reihe wirtschaftlicher Magnetventile für hohen Durchfluss, die für den Betrieb in Anlagen mit Flüssigkeit, Korrosion sowie Luft/inertem Gas geeignet sind. Mit einer großen Bandbreite an Druckstufen, Größen und elastischen Materialien bieten die hochzuverlässigen 2-Wege-Ventile eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage. Industrielle Anwendungen umfassen Autowaschanlagen, Luftkompressoren, Pumpen, Waschanlagen und industrielle Wasserregelung.
Empfohlen |
Ventilfunktion
|
2-Wege - 2/2 Schließer
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
3/4 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
FPM
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1/2 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
FPM
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1/2 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
FPM
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
3/8 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
3/8 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1/2 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1/2 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
1 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Ventilfunktion
|
2-Wege – 2/2 Öffner
|
Gehäusewerkstoff
|
Messing
|
Rohr-/Anschlussgröße
|
3/4 in.
|
Werkstoff der Dichtung
|
NBR
|
verfügbarkeit
|
|
Catalog: Series 210 Magnetventil
European Catalog: Series 210 Magnetventil 3/8 bis 1 1/2
European Catalog: Series 210 Magnetventil Kolben
European Catalog: Series PV Magnetkopf
Katalog: Serie 210 - AISI 316 Edelstahl | ASCO - EMEA
Katalog: Zwangsgesteuerte Membran Vakuum Serie 210 | ASCO - EMEA
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
European Instruction Manual Series 210 Solenoid Valves Pilot Operated Cryogenic
European Instruction Manual Series: 210 AC/DC 3/4 Floating Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 3/4 AC Brass
European Instruction Manual: Series 210 3/4 AC Floating/Hung Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 3/4 DC Brass
European Instruction Manual: Series 210 3/8 1/2 DC PPS Piston
European Instruction Manual: Series 210 AC 1 Hung Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 AC DC Floating Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 AC DC High Flow 3/4
European Instruction Manual: Series 210 AC DC Hung Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 AC Floating Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 AC Hung Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 AC/DC 1 Floating Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 AC/DC Hung Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 DC Floating Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 DC Floating Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 DC Hung Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 NC 1 AC Brass
European Instruction Manual: Series 210 NC 1 Brass
European Instruction Manual: Series 210 NC 1 DC Brass
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Floating Diaphragm 3/4
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Floating Diaphragm AC
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Floating Diaphragm Brass
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Floating Diaphragm DC
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Floating Diaphragm DC
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve G1 AC Hung Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve Hung Diaphragm
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valve NC
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valves 1 1/2 Cryogenic
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valves Pilot Operated Floating Piston
European Instruction Manual: Series 210 Solenoid Valves Pilot Operated hung Diaphragm
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Floating Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Solenoid Valve
I&M Sheet | Series 210 solenoid valve | ASCO
I&M Sheet: NF WSNF Flameproof Solenoid Operator | ASCO
I&M Sheet: Series 210 EU | ASCO
Manuals & Guides: NF WSNF Flameproof Solenoid M12 Operator | ASCO
Catalog: Cryogenic and Liquid CO2 Valves, Brass Body 1/8" to 1 1/2" NPT | ASCO
Catalog: Gas Shutoff Pilot Operated | 3/8" - 3/4" NPT, Series 210 | ASCO
Catalog: Gas Shutoff valves, Pilot Operated | 3/8" - 3/4" NPT, Series 210 | ASCO
Catalog: General Service, Brass or Stainless Steel Bodies | Pilot Operated | 3/8" to 2 1/2" | ASCO
Catalog: Hot Water and Steam Valves, Brass or Stainless Steel Bodies 1/8" to 2 1/2" NPT, Series 210 | ASCO
Catalog: Lead Free Solutions | ASCO
Catalog: PV Operators for Potentially Explosive Atmospheres | ASCO
Catalog: Series 210 - AISI 316 Stainless steel | ASCO - EMEA
Catalog: Series 210 - Floating Diaphragm | ASCO - EMEA
Catalog: Series 210 - Hung Diaphragm | ASCO - EMEA and AP
Catalog: Series 210 Hung Diaphragm Vacuum | ASCO - EMEA
Catalog: Series 210 with 316 SS Body & Flange | ASCO - EMEA and AP
Catalog: Series K210 Quick-Connect, Lead-Free Brass Bodies, Pilot Operated, 1/2" to 2" | ASCO
European Catalog: Normally closed, pilot operated floating diaphragm, slow closing 3/8 to 3/4 | ASCO
European Catalog: Solenoid Valves, Pilot Operated, Floating Diaphragm/Piston, 3/8” to 1” 1/2, Series 210 | ASCO
Brochure: Industrial & Commercial Segment | Emerson
Brochure: Winemaking Applications
Flyer: ASCO 210 NFPA 13 Valve | ASCO
Flyer: CO2 Extraction | TESCOM | ASCO | AVENTICS
Hydrogen Fuel Industry Brochure
Catalog: Solenoid Valve Hung Diaphragm 210 ASCO - EMEA
Catalogo: Serie 8210 Válvula Solenoide
Catálogo ASCO Express México
Catálogo: Membrana suspendida de vacío Serie 210 | ASCO - EMEA
Catálogo: Operadores Solenoides de Servicio General
Catálogo: Serie 210 - Acero inoxidable AISI 316 | ASCO - EMEA
Catálogo: Válvula solenoide con diafragma serie 210 ASCO - EMEA
Catálogo: Válvulas Accionadas por Aire
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
Catalog: Série PV, Tête de commande pour atmosphères explosibles | ASCO
Catalogue : Série 210 – Acier inoxydable AISI 316 | ASCO EMEA
Catalogue Européen: 2/2 Electrovanne a commande assistee | ASCO
Catalogue: Electrovannes 2_2 Corps laiton Pilote 210-50003
Catalogue: Série 210 - Membrane attelée | ASCO - EMEA
Catalogue: Série 210 - Membrane non attelée | ASCO - EMEA
Catalogue: Série 210 Electrovanne vide attelée | ASCO - EMEA
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
Catalog: Solenoid Valve Floating Diaphragm 210 ASCO - EMEA
Catalog: Solenoid Valve Hung Diaphragm 210 ASCO - EMEA
Catalogo: Serie 210 - Acciaio inox AISI 316 | ASCO - EMEA
Catalogo: Serie 210 membrana guidata vuoto | ASCO - EMEA
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 1 AC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 AC DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Cryogenic Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm AC Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Hung Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 AC Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC 1 DC Hung Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 NC DC Brass Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 PPS Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Diaphragm Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Floating Piston Solenoid Valve
European Installation Instructions: Series 210 Pilot Operated Solenoid Valve
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.