Asco-P-200

ASCO™ Magnetkopf der Baureihe 200 (NEMA types, CSA)

Produktbeschreibung

Der ASCO Magnetkopf der Baureihe 200 ist der gleiche RedHat II Magnetkopf aus vergossenem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeine Anwendungen verwendet wird. Er ist in vier Standard-Wattleistungen für AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich.

Normen/Vorschriften
CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • Das Standardkopf-Modell ist das wasserdichte RedHat II vom Typ 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X.
  • Optionale Funktionen beinhalten RedHat II für Ex-Schutz und Wasserdichtigkeit, Typ 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 und 9
  • Der nominale Umgebungstemperaturbereich ist 32 °F bis 125 °F (AC); 32 °F bis 104 °F (DC)
  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen