Asco-P-140

Numatics™ Wegeventile der Baureihe 140

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Wegeventile der Baureihe 140 umfassen eine Reihe von Wegeventilen mit hoher Durchflusskapazität (Cv bis 16,5). Die geläppte Stahlschieber-Technologie der Ventile ermöglicht eine reproduzierbare und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Die Baureihe 140 ist in magnet- oder pneumatisch betätigten Ausführungen verfügbar Sie eignet sich für Maschinenanwendungen mit hoher Taktfrequenz im Bereich Pressen und Stanzanlagen sowie der Automobil- und Reifenindustrie.

Ventilbetätigung
Pneumatik – Steuerluft; Magnetschalter – Steuerluft
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße
1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2
Durchfluss
Mehr als 14,0 Cv
Betriebsumgebung
Innen; Außen
Normen/Vorschriften
CSA; IP65

Merkmale

  • Branchenführende Lebenszyklus-Performance
  • Steckbares Magnetventil mit Kontrollleuchte
  • Geschmierter oder ungeschmierter Betrieb
  • Auf Grundplatte montiert, seitliche und untere Anschlüsse mit individueller Abluft

Dokumentation und Zeichnungen