Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-Series 60-80

Anderson Greenwood direkt wirkende, federbelastete Druckbegrenzungsventile der Baureihe 60/80

Produktbeschreibung

Direkt wirkende, federbelastete Sicherheitsventile mit höchster Zuverlässigkeit, die über spezielle Innengarnituren und Weichsitze verfügen, um optimale, präzise Leistungsmerkmale bereitzustellen.

Merkmale

  • Bauweise mit Weichsitz sorgt für reproduzierbare, blasendichte Absperrung vor und nach jedem Entlastungszyklus.
  • Leckdichte Leistungsmerkmale nahe am Einstelldruck ermöglichen einen höheren Betriebsdruck, was zu einem erhöhten Prozessdurchsatz und zur Systemoptimierung führt.
  • Einfach austauschbare(r) Weichsitz und Dichtungen eliminieren teures, zeitaufwendiges Läppen von Metallteilen und sorgen somit für niedrigere langfristige Wartungskosten.
  • Extern einstellbares Ausblasen bei den Typen 81/83 ermöglicht die präzise Einstellung des Schließdrucks, ohne dass der eingestellte Ansprechdruck beeinflusst wird.
  • Die Typen 81/83 gewähren vollen Hub beim Ansprechdruck, ohne dass Überdruck erforderlich ist.
  • Minimiert die Möglichkeit des Einfrierens in Anwendungen, die Tieftemperaturen oder Kältemittel umfassen, und ermöglicht in D.O.T.-Anwendungen eine Einstellung höher als der maximal zulässige Betriebsdruck.
  • Spindelbauweise des Typs 81P ist ohne den Einsatz von Faltenbalgen gegen die Auswirkung von Gegendruck druckausgeglichen und reduziert somit die Anschaffungskosten sowie auch zugehörige, langfristige Wartungskosten.
  • Erfüllt die Anforderungen von ASME Section VIII und Section XIII, was dem Benutzer eine Verifizierung der Ventilkapazität und -leistung durch einen Drittanbieter bereitstellt.
  • Entspricht der EG-Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU.
  • Minimizes possibility of freeze-up in applications involving a cryogenic or refrigerant and allows for D.O.T. applications to be set higher than Maximum Allowable Operating Pressure.
  • Type 81P spindle design balanced against the effects of back pressure without the use of a bellows, reducing both initial purchase and associated long-term maintenance costs.
  • Meet ASME Section VIII and Section XIII requirements, providing the user with third party verification of valve capacity and performance.

Dokumentation und Zeichnungen