Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-MLCP

Anderson Greenwood Serie MLCP Pilotgesteuerte Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Ein einfaches, äußerst zuverlässiges, kosteneffektives Ventil mit interner Druckerfassung und MLCP-Technologie (Modulating Large Capacity Pilot).

Merkmale

  • Starre integrierte Montage der Pilotsteuerung eliminiert den Bedarf für Montagehalterungen und senkt den Schwerpunkt.
  • FKM-Weichsitze und -Dichtungen reduzieren Emissionen und Produktverluste bei gleichzeitiger Minimierung der Wartungskosten.
  • Einfache Bauweise trägt zur Verkürzung der Wartungszeit bei.
  • Blenden mit vollem Durchgang bieten maximale Kapazität und reduzieren die Ventil- und zugehörige Verrohrung.
  • Innenabtastung trägt zur Verkürzung der Wartungszeit bei, ermöglicht eine kompaktere Bauweise und eliminiert Schläuche sowie Armaturen.
  • Modulierendes Öffnungsverhalten hilft den Produktverlust zu reduzieren und die Druckstabilität im System aufrecht zu halten.
  • Volle Nennkapazität bei 10 % Überdruck ermöglicht erhöhte Ansprechdrücke und/oder ein kleineres Ventil in einer gegebenen Anwendung.
  • Manuelles Ausblasen über Feld-Prüfanschluss.
  • Normal geschlossenes Magnetventil am Feld-Prüfanschluss für Ventilöffnung aus der Ferne (optional).

Dokumentation und Zeichnungen