Anderson Greenwood-P-HPP Series 200-400-500-700-800

Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800 vorgesteuerte Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Höchste Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologie zur Bereitstellung von Überdruckschutz.

Merkmale

  • Bauweise mit Weichsitz: Sorgt für reproduzierbare, blasendichte Absperrung vor und nach jedem Entlastungszyklus.
  • Bauweise mit Metall-auf-Metall-Sitz: Sorgt für ausgezeichnete Leistungsmerkmale des Pilotventils beim Betrieb mit hohen Temperaturen.
  • Blasendichte Sitze nahe Ansprechdruck: Ermöglichen höheren System-Betriebsdruck und daher maximale Prozessleistung; geringere Empfindlichkeit bei vibrierendem und pulsierendem Betrieb; reduziert Produktverlust.
  • Schlagartiges Öffnungsverhalten (Pop Action) lieferbar: Keine Drosselung des Hauptventils, was dabei hilft, das Einfrieren bei Betrieb mit Tieftemperaturen oder Kältemitteln zu verhindern.
  • Modulierendes Öffnungsverhalten (Modulating Action) lieferbar: Erheblicher reduzierter Produktverlust pro Entlastungssituation; reduzierte Umweltverschmutzung; vermeidet die Folgen der Überdimensionierung; geringere Empfindlichkeit bei Verlust des Eingangsdrucks als Ventile mit schlagartigem Öffnungsverhalten (Pop Action).
  • Feld-Prüfanschlüsse: Schnelle, einfache Verifizierung des Ansprechdrucks, während das Ventil im Betrieb bleibt.
  • Druckausgeglichene Bauweise: Hub bleibt vom Gegendruck unbeeinflusst; keine teuren und brüchigen Faltenbalge erforderlich, um den hohen Gegendruck auszugleichen.
  • Vollhub bei Ansprechdruck: Für den vollen Hub ist kein Überdruck erforderlich; ermöglicht die höhere Einstellung einer D.O.T.-Installation als der maximal zulässige Betriebsdruck, wenn ein schlagartiges Öffnungsverhalten (Pop Action) verwendet wird.
  • Austauschbare Weichsitze und Dichtungen: Alle Sitze und Dichtungen können schnell und einfach erneuert werden; es ist kein teures, zeitaufwendiges Läppen von Sitzen erforderlich.
  • High-Gain-Modulierung bei Vorsteuerventilen der Serie 400 ermöglicht eine vollständige Anhebung des Hauptventils um 5 % Überdruck bei gleichzeitiger deutlicher Minderung des Produktverlusts bei Entlastungsereignissen.
  • API 526 mit Direktfeder in Rohrmittelpunkt/Flanschanschluss-Abmessungen für Vorsteuerventile der Serien 200, 400, 500 und 800 macht die Notwendigkeit von Rohrleitungsmodifizierungen während Upgrades überflüssig.

Dokumentation und Zeichnungen